Soluciones Centradas en el Cliente
Nuestro enfoque es simple y utiliza tecnología de ingeniería avanzada para diseñar productos innovadores, eficientes y de alta calidad. Estos controladores de aire están diseñados para satisfacer diversos requisitos y entornos de construcción, disponibles en una gama prácticamente ilimitada de capacidades, configuraciones, tamaños y capacidades.
Energy Labs, una empresa de Vertiv™, ofrece una variedad de servicios de ingeniería para respaldar los esfuerzos de diseño del cliente. Ejemplos de servicios incluyen, entre otros, diseño/diseño de unidades, análisis estructural, análisis térmico y de flujo de aire y medición de sonido.
- Cuadros eléctricos de un solo punto
- Paquetes de tuberías de agua fría, agua caliente, vapor o refrigerante
- Una amplia variedad de soluciones de recuperación de energía
- Una variedad de capacidades de humidificación y deshumidificación
- Integrar componentes y sistemas de control de terceros

Muy pocas empresas tienen tanta experiencia en una gama tan amplia de disciplinas de aire acondicionado personalizadas. Hemos logrado la innovación a través de la asociación con nuestros clientes que tienen requisitos exigentes, entornos especializados y energéticamente eficientes, como hospitales, universidades, escuelas, centros de artes escénicas, laboratorios y edificios de oficinas.
Nuestra voluntad y capacidad comprobadas para personalizar los productos de tratamiento de aire nos han ganado un nivel supremo de confianza entre propietarios, arquitectos e ingenieros mecánicos, lo que ha convertido a nuestros sistemas en el diseño elegido para algunos de los edificios más prestigiosos de EE. UU.
Flexibilidad de Diseño
Nuestro enfoque es simple y utiliza tecnología de ingeniería avanzada para diseñar productos innovadores, eficientes y de alta calidad. Estos controladores de aire están diseñados para satisfacer diversos requisitos y entornos de construcción, disponibles en una gama prácticamente ilimitada de capacidades, configuraciones, tamaños y capacidades.
Ofrecemos una amplia variedad de componentes personalizados que se pueden configurar en un sistema de tratamiento de aire para cumplir con cualquier requisito de aplicación. Nuestros productos de alta ingeniería ofrecen opciones de fábrica tales como:
- Cuadros eléctricos de un solo punto
- Paquetes de tuberías de agua fría, agua caliente, vapor o refrigerante
- Una amplia variedad de soluciones de recuperación de energía
- Una variedad de capacidades de humidificación y deshumidificación
También damos el siguiente paso, ofreciendo instalación e integración en fábrica de componentes y sistemas de control proporcionados por un fabricante o integrador de control independiente. Esto ofrece al cliente ahorros de costos sustanciales, así como la confianza de que el rendimiento de la unidad y la baja tasa de fugas se entregan al nivel especificado.
Construcción de Calidad
Todas nuestras unidades están diseñadas y fabricadas para brindar durabilidad y larga vida útil, brindando un rendimiento sin problemas y un funcionamiento energéticamente eficiente.
Cada unidad cuenta con un marco de base estructural completamente soldado, disponible en acero pintado convencional, en acero inoxidable para atmósferas cáusticas, como instalaciones costeras, o en aluminio donde se requiere resistencia a la corrosión y peso ligero.
Los paneles de carcasa se ofrecen en profundidades de 2” y 4” y también vienen con su elección de materiales de acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio. Las opciones de aislamiento incluyen fibra de vidrio, espuma y lana mineral. Las carcasas y bases se ofrecen con rotura de puente térmico completo.
Para garantizar la más alta calidad y compatibilidad, fabricamos componentes críticos que incluyen bobinas, ventiladores, compuertas, rejillas y paneles de control eléctrico. Esta capacidad única nos permite mantener el más alto nivel de calidad y al mismo tiempo brindar a nuestros clientes los beneficios de una verdadera responsabilidad de fuente única. Un beneficio adicional es la eliminación de posibles retrasos y errores causados por problemas de diseño y entrega de componentes.
Laboratorio de pruebas de fábrica
Energy Labs, una empresa de Vertiv™, es uno de los pocos fabricantes selectos que cuenta con sus propias instalaciones de pruebas de última generación. Esta instalación, construida en 2011, ofrece medición simultánea de flujo de aire, presión estática, consumo de energía y niveles de potencia sonora de entrada y salida, cumpliendo con las normas AMCA 210 ad 300.
AMCA 210 Prueba de Flujo de Aire
AMCA 210 Prueba de Flujo de Aire
Incluso los ventiladores certificados no siempre cumplen con las calificaciones de rendimiento una vez instalados en una AHU. Las limitaciones de espacio y las geometrías únicas de la ruta del flujo no replican los patrones de flujo ideales que existen en una prueba de certificación de ventiladores, lo que resulta en un rendimiento alterado. Para garantizar que el sistema funcione exactamente según lo especificado, el fabricante debe tener capacidad de pruebas de fábrica acreditadas y precisas durante el diseño, desarrollo y validación del rendimiento una vez finalizada la fabricación.
Medición de Flujo de Aire, Sonido y Potencia en Fábrica
Medición de Flujo de Aire, Sonido y Potencia en Fábrica
Energy Labs, una empresa de Vertiv™, es capaz de realizar mediciones de flujo precisas a la presión estática especificada del proyecto, lo que permite mediciones precisas de pruebas de sonido para unidades de tratamiento de aire. Energy Labs, una instalación de pruebas d e Vertiv™ Company, es capaz de:
- Prueba de unidades de tratamiento de aire, hasta 75 000 CFM, con estaciones de flujo calibradas y certificadas
- Los ventiladores de compensación de velocidad variable permiten equilibrar cualquier presión de 0 a 10"
- Instrumentación barométrica, de temperatura y presión de alta precisión de acuerdo con los requisitos AMCA 210 y 300
- Analizadores de potencia para mediciones precisas de datos armónicos y de potencia
- Una de las cámaras reverberantes duales más grandes (82 750 / 45 850 pies cúbicos) del sector que permite mediciones simultán eas de los niveles de sonido de suministro y retorno de grandes unidades de tratamiento de aire
Pruebas de Fugas y Deflexión
Pruebas de Fugas y Deflexión
Todos los sistemas de tratamiento de aire de Energy Labs, una empresa Vertiv™, se pueden probar en fábrica para verificar el rendimiento de las fugas de aire mediante el uso de una de las tres estaciones de prueba de fugas calibradas. Estas estaciones miden las fugas según los niveles de rendimiento de SMACNA.
Minimizar las fugas es importante ya que:
- Las fugas de aire disminuyen la eficiencia de la unidad y aumentan los costos operativos
- Puede provocar la formación de condensación en el lugar de la fuga, aumentando la corrosión de la carcasa de la unidad y la acumulación de agua


Energy Labs, el Laboratorio A eroacústico de una empresa Vertiv™
Energy Labs, el Laboratorio A eroacústico de una empresa Vertiv™
El laboratorio aeroacústico de recirculación de última generación de Energy Labs ofrece la medición simultánea del flujo de aire, la presión estática, el consumo de energía y los niveles de potencia sonora de entrada y salida; todo con la precisión requerida por los estándares AMCA 210 y 300.
La modulación de la curva del sistema se realiza dentro de la estación de medición del flujo de aire, que está aislada acústicamente de las cámaras de sonido. Las grandes cámaras reverberantes producen una baja velocidad del aire a través de los micrófonos y aumentan la medición precisa del sonido en frecuencias de 50 Hz e inferiores.

Rueda de Ventilador de Lámina de Aire de Alta Eficiencia
Nuestros ventiladores OptiFLow™ cuentan con un diseño de aspas de aluminio completamente soldado para una alta eficiencia operativa y operaciones silenciosas,con la característica curva de potencia sin sobrecarga. Estos ventiladores proporcionan un funcionamiento muy estable debido a una curva de presión que aumenta bruscamente y están disponibles para cumplir con los requisitos AMCA Clase II o Clase III.
Todos los ventiladores, ya sea en configuraciones de uno o varios ventiladores, están montados sobre aisladores de resorte con restricciones sísmicas y están disponibles para satisfacer los requisitos sísmicos más estrictos del Código Internacional de Construcción.
Únicos en la industria, nuestra gama completa de ventiladores tiene licencia para llevar el sello AMCA Standard 210 para rendimiento de aire.
Nuestros aisladores de resorte están diseñados con restricciones sísmicas como característica estándar.
Beneficios de Múltiples Configuraciones de Ventiladores
Eficiencia Energética Óptima
Ofreciendo selecciones de ventiladores y motores de tamaño óptimo que mantienen los diámetros de los ventiladores más grandes; utilizar motores de ventilador de mayor eficiencia operativa; y eliminar los rodamientos y las transmisiones por correa que roban energía contribuyen a una eficiencia energética óptima
Redundancia del Sistema
Para aplicaciones críticas que deben ser capaces de generar un flujo de aire del 100 % en todo momento, varios ventiladores garantizan un flujo de aire del 100% incluso cuando alguno de los ventiladores no funciona.
Rendimiento Acústico Mejorado
Los ventiladores en sistemas de múltiples ventiladores funcionarán a RPM más altas que los de un solo ventilador grande en una aplicación idéntica, lo que resultará en niveles de sonido reducidos en las bandas de primera y segunda octava, difíciles de atenuar.
Huella Unitaria Reducida
Los ventiladores más pequeños requieren menos longitud de gabinete para albergar sus conjuntos y requieren menos espacio tanto aguas arriba como aguas abajo de los ventiladores, al mismo tiempo que garantizan una buena distribución del aire y operaciones eficientes. Sin embargo, el espacio no se puede reducir por debajo de lo necesario para proporcionar un acceso adecuado al servicio. Un sistema de cuatro ventiladores normalmente puede reducir la longitud de la unidad en 4' o más en comparación con un sistema de un solo ventilador.
Construcción de Unidades
Para garantizar la más alta calidad y compatibilidad, fabricamos componentes críticos que incluyen bobinas, compuertas de ventiladores, rejillas y paneles de control eléctrico. Esta capacidad única nos permite mantener el más alto nivel de calidad y al mismo tiempo brindar a nuestros clientes los beneficios de una verdadera responsabilidad de fuente única. Un beneficio adicional es la eliminación de posibles retrasos y errores causados por problemas de diseño y entrega de componentes.
Bastidor de Base

Bastidor de Base
Marco base de la unidad diseñado para una resistencia y rigidez óptimas para reducir la deflexión de la unidad durante el manejo, instalación y operación. El diseño incluye travesaños en uniones críticas para soportar componentes internos como ventiladores y bobinas o cumplir con los requisitos sísmicos del sitio.
- Diseño
- Soldado
- Atornillado
- Material
- Acero carbono
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Acabado
- Pintado
- No pintado
Piso de la Unidad
Piso de la Unidad
Los pisos completamente soldados y a prueba de fugas son opciones seleccionables, con aislamiento de espuma de poliuretano en aerosol y construidos para proporcionar un área de trabajo segura y robusta dentro de la unidad. Las bandejas de condensación y los desagües del piso son opcionales para eliminar el agua estancada del camino del aire.
Las opciones de materiales disponibles incluyen:
- Material del piso
- Acero pintado
- Acero inoxidable
- Acero Galv. brillante
- Aluminio
- Superficie antideslizante
- Placa de rodadura
- Pintar
- Subrayado
- Acero Galv.
- Acero inoxidable
- Aluminio

Cabinet Construction
Construcción de Gabinetes
Incluye amplias ofertas en aislamiento, materiales y opciones adicionales. Las opciones de aislamiento incluyen espuma, fibra de vidrio o lana mineral. Los gabinetes se pueden construir con acero pintado, acero inoxidable o aluminio. Las opciones adicionales incluyen la incorporación de rotura de puente térmico y/o resistencia a la humedad.
Los gabinetes están diseñados para cumplir con una amplia gama de requisitos específicos del proyecto:
- Altos niveles sísmicos o requisitos estructurales únicos
- Eficiencia térmica y de flujo (EER)
- Requisitos arquitectónicos y de color.
- Presión y fuga según lo definido por SMACNA
- Instalación interior y exterior.
- Ambiente corrosivo
Construcción de Techos
Construcción de Techos
Diseños de techos para aplicaciones tanto exteriores como interiores:
- Instalación al Aire Libre:
- Todos los paneles del techo cuentan con una construcción atornillada para garantizar un montaje hermético.
- Los tacos de accionamiento cubren todas las uniones del panel del techo.
- Los techos están inclinados para asegurar un drenaje adecuado del agua.
- Instalación Interior:
- Todos los paneles del techo se fabrican y ensamblan para promover una construcción de bajo perfil.
- Costuras o atornilladas y calafateadas para promover un diseño con bajas fugas
Construcción de Puertas
Construcción de Puertas
Las puertas de acceso son de construcción de doble pared, que combinan con los materiales de construcción exterior e interior y el espesor del aislamiento utilizado en la sección. Las puertas de acceso incluyen:
- Montaje en puerta
- Montado en un resistente marco de aluminio extruido
- Bisagras resistentes con herrajes resistentes a la corrosión.
- Aislamiento
- Espuma, fibra de vidrio o lana mineral
- Opciones adicionales
- Puertas y marcos con rotura de puente térmico
- Ver ventanas
- Manijas bloqueables
- Puertos de prueba
- Bloqueo de seguridad del ventilador
Componentes Internos y Opciones
Acondicionamiento del Flujo de Aire
Acondicionamiento del Flujo de Aire
Bobinas
Ofrecemos, diseñamos y fabricamos una línea sólida de soluciones de bobinas que incluyen bobinas de agua helada, DX, agua caliente o vapor. Las bobinas se construyen con los siguientes materiales.
- Tubos de cobre de varios diámetros y calibres, con aletas hechas de aluminio o material de cobre (recubrimiento ElectroFin disponible)
- Opciones de codos de retorno soldados o doblados disponibles, según el espesor del tubo
- Carcasa de acero inoxidable estándar en todas las bobinas de enfriamiento
- Las bobinas de >48” de alto incluyen un diseño exclusivo de bandeja de drenaje integrado en el paquete de aletas

Calentadores
Amplia variedad de soluciones de calefacción para satisfacer las necesidades del cliente. Las ofertas incluyen:
- Bobinas de vapor
- Bobinas de agua caliente
- Calor de gas de combustión indirecta
- Compuertas integrales de cara y bypass.
- Se pueden proporcionar otras soluciones con el apoyo de un ingeniero de aplicaciones de sistemas
Humidificador
Se pueden proporcionar colectores de inyección de vapor para cumplir con los requisitos de humidificación. Cada sección se suministra con rejillas de distribución instaladas de fábrica y bandejas de drenaje de acero inoxidable para garantizar un funcionamiento seguro y un flujo de aire de calidad.
Sistemas de Ventilador
Sistemas de Ventilador
Sistemas de Ventilador Optiline HE
Los ventiladores Optiline HE cuentan con un diseño de aspas de aluminio totalmente soldado para un funcionamiento eficiente y silencioso, disponibles en una configuración de ventilador único o múltiple. Las configuraciones múltiples de ventiladores suelen ser la mejor opción, ya que ofrecen muchos beneficios valiosos para el sistema, que incluyen:
Todos los ventiladores, ya sea en configuraciones de uno o varios ventiladores, están montados sobre aisladores de resorte con restricciones sísmicas y están disponibles para satisfacer los requisitos sísmicos más estrictos del Código Internacional de Construcción.
- Eficiencia energética óptima
- Redundancia del sistema y reducción del tiempo de inactividad del servicio
- Rendimiento acústico mejorado
- Huella unitaria reducida

Aisladores de R esorte
Se montan aisladores de resorte con restricciones sísmicas en todos los sistemas de ventilador Optiline HE, capaces de satisfacer los requisitos de OSHPD e IBC (se pueden revisar otros).
Rueda de Ventilador
Todos los ventiladores Optiline HE incluyen una rueda de ventilador completamente soldada, diseñada, construida y combinada con un motor para cumplir con los requisitos ambientales y de flujo de aire del proyecto.
Flow Trac™
El sistema Flow Trac de Energy Labs, un sistema Vertiv ™Company, mide el caudal de aire. El uso del cono de entrada del ventilador como boquilla calibrada garantiza que el flujo de aire y los niveles de sonido no se vean afectados por obstrucciones en la ruta del flujo.
Opciones de Calidad del Aire Interior
Opciones de Calidad del Aire Interior
Los edificios modernos requieren tasas de ventilación que cumplan con la norma ASHRAE 621, así como con la buena calidad del aire interior (IAQ). Una IAQ deficiente se ha asociado directamente con el “síndrome del edificio enfermo”, que puede provocar altas tasas de enfermedad, ausentismo, productividad reducida y rotación de empleados.

Bandejas de Drenaje de Condensado IAQ
- Diseño de doble pendiente para evitar el agua estancada
- Los platos cubren completamente el ancho de la sección del pleno de la bobina.
- Las cacerolas están aisladas con espuma en aerosol.
- Construcción totalmente soldada con TIG.
- Conexiones y tuberías de drenaje de acero inoxidable.
- Disponible en conexiones roscadas NPT

Esterilización de Superficie/Flujo de Aire
Una oferta flexible y eficaz para la esterilización de superficies y flujo de aire.
- Esterilización de superficies
- La irradiación UVC proporciona una irradiación permanente y de baja intensidad de las superficies de la bobina y de la bandeja de drenaje.
- Eficaz demostrada como desinfectante de superficies de baja demanda energética.
- Esterilización por flujo de aire
- Se pueden revisar y suministrar soluciones, como la ionización bipolar.
- Trabaje con un ingeniero de aplicaciones de sistemas para obtener más detalles y soporte de diseño.

Filtros
Filtre opciones para cumplir con los requisitos del proyecto, que incluyen:
- Filtros de paneles
- Filtros HEPA
- Filtros de carbono
- Filtros electrónicos
- Filtros en rollo
- Filtros de bolsa
Todos los filtros y marcos de filtros se seleccionan y diseñan para permitir el acceso al servicio.
Opciones de Componentes Eléctricos
Opciones de Componentes Eléctricos

Controles instalados en fábrica
La plataforma del sistema de control Vertiv iCOM 3 se ofrece como estándar. Se pueden revisar las solicitudes para integrar los sistemas de control de otros proveedores de sistemas de automatización de edificios. La mayoría, si no todos, los componentes de los controles se instalan y prueban en fábrica, lo que reduce el tiempo y el costo de la puesta en servicio.
- Dispositivo de control | Sensores | Actuadores | Compuertas de flujo | Etc.
- La mayoría de los cables, si no todos, están preenrutados en conductos/canales según los estándares de Energy Labs, una empresa Vertiv™.
- Diagramas de cableado punto a punto provistos con dibujos de la unidad.
- Todas las penetraciones se fabrican y sellan en fábrica.

Controles de velocidad del ventilador
El control de la velocidad del ventilador ofrece el método más eficiente para variar el flujo volumétrico de aire. La capacidad de controlar la velocidad del motor del ventilador permite a los clientes optimizar el diseño y al mismo tiempo maximizar el ahorro de energía a través de cargas de enfriamiento dinámicas. Las opciones incluyen:
- Variadores de frecuencia para disposiciones de ventiladores no EC
- Unidad única por motor de ventilador
- Unidad única por conjunto de ventiladores (múltiples ventiladores)
- Disposición del ventilador EC
- Los arreglos de ventilador/motor se suministran con un dispositivo de control de velocidad integral.

Panel de energía de fuente única
Para simplificar la instalación y mejorar la calidad del suministro eléctrico, se incluyen de serie cuadros eléctricos monofuente. Esto permite minimizar las conexiones de campo a una única conexión de alimentación, lo que reduce el cableado del sitio y los esfuerzos de prueba.
- Características:
- Interruptores de desconexión
- Fusibles y relevadores
- Entrantes
- Transformadores
- Interruptores HOA
- Luces piloto
- Calificaciones:
- NEMA 1 | 3R | 12
- Listados:
- UL508A
Opciones de Control de Sonido y Flujo de Aire
Opciones de Control de Sonido y Flujo de Aire
Compuertas y Persianas
Hay compuertas de alto rendimiento y rejillas de aire exterior disponibles según sea necesario. Las compuertas de baja fuga y las rejillas de aire están diseñadas de acuerdo con AMCA 511 y clasificadas para caída de presión, fugas y penetración de agua.
El diseño del perfil aerodinámico incluye
- Perfil aerodinámico de aluminio para minimizar la caída de presión.
- Minimiza los niveles de ruido al reducir la fricción del movimiento del aire a través de las aspas.
Características de diseño de bajas fugas
- Sellos de hoja de neopreno
- Sello lateral de acero inoxidable
- Borde de hoja superpuesto para un cierre seguro, evitando que la compuerta se sobrecargue
Construcción
- Marcos de acero galvanizado
- Sistemas de varillaje robustos

Opciones
- Eficiencia energética óptima
- Actuadores montados en fábrica
- Cuadrantes de bloqueo

Trampas de Sonido
Las trampas de sonido se pueden diseñar para cualquier aplicación con restricciones de ruido. Las trampas de sonido disponibles incluyen:
- Trampas de baja frecuencia
- trampas de sonido
- Trampas de sonido con película Mylar que cubre el relleno.
- Trampas de sonido sin paquete, para aplicaciones donde la contaminación de la corriente de aire de fibra es una preocupación
Opciones de Recuperación de Energía

Recuperación de Energía
Los edificios modernos requieren tasas de ventilación que cumplan con el estándar ASHRAE 621, así como con la buena calidad del aire interior (IAQ) para mantener a los ocupantes felices y saludables.
- Una IAQ deficiente se ha asociado directamente con el “síndrome del edificio enfermo”, que puede provocar altas tasas de enfermedad, ausentismo, productividad reducida y rotación de empleados.
El desafío de la recuperación de energía es equilibrar las ganancias de eficiencia con el consumo de energía. Para ayudar con esta selección, los ingenieros de aplicaciones experimentados de Energy Labs, una empresa de Vertiv ™, pueden ayudar a los clientes a seleccionar uno de los sistemas de recuperación de energía listados por AHRI para garantizar que los clientes obtengan el ren dim iento requerido. Energy Labs, una empresa de Vertiv ™, ofrece las siguientes soluciones de recuperación de energía listadas por AHRI:
- Una IAQ deficiente se ha asociado directamente con el “síndrome del edificio enfermo”, que puede provocar altas tasas de enfermedad, ausentismo, productividad reducida y rotación de empleados.

Diseñador Térmico Vertiv (VTD)
El software de configuración Vertiv™ Thermal Designer está disponible para todos los representantes de ventas de Energy Labs. Brinda la capacidad de generar diseños de sistemas detallados y precios económicos para la mayoría de las configuraciones de unidades, de forma remota o desde la oficina. El software permite una evaluación interactiva en tiempo real entre el ingeniero de aplicaciones de sistemas y el representante de ventas, lo que proporciona selecciones óptimas y ahorra tiempo valioso. La información crítica de diseño y precios proporcionada por el software permite el análisis en tiempo real:

- Entorno de diseño de sistemas 3D
- Evaluación visual continua del diseño del equipo para verificar las características seleccionadas.
- Las pautas integradas aceleran la selección de bobinas, ventiladores y otros componentes
- Estas pautas funcionan en segundo plano para ayudar a evitar errores de diseño.
- Detalles físicos de la unidad
- Revisión lista para satisfacer las limitaciones críticas de espacio y acceso
- Limitaciones de peso y posible uso de materiales alternativos que ahorren peso.
- Dibujos de AutoCAD para incorporarlos a documentos de diseño.
- Detalles técnicos
- Revisar datos eléctricos clave
- Revise las selecciones alternativas de ventiladores para que coincidan mejor con los objetivos de diseño.
- Revise las selecciones de bobinas alternativas para que coincidan mejor con los objetivos generales de rendimiento
- Detalles de precios
- Revisar los precios del presupuesto
- Revisar las opciones de componentes alternativos para evaluar la relación costo/beneficio.